お知らせ採用情報
ストーブリは、電気コネクタ、流体コネクタ、産業用ロボット、繊維機械の4つの事業部を擁するグローバル・メカトロニクス・ソリューション・プロバイダーです。現在、世界28カ国で事業を展開する国際的なグループです。
当社の様々な製品に関する詳細情報をご覧ください。
現在選択中のサイト
使用可能な言語
オーストリア | EN | DE ベルギー | EN | FR | NL ブルガリア | EN | BG チェコ | EN | CS デンマーク | EN エストニア | EN フィンランド | EN
フランス | EN | FR ドイツ | EN | DE ギリシャ | EN ハンガリー | EN | HU イタリア | EN | IT ルクセンブルグ | EN | FR オランダ | EN | NL
ノルウェー | EN ポーランド | EN | PL ポルトガル | EN | PT ルーマニア | EN | RO セルビア | EN | SR スロバキア | EN | SK スロベニア | EN | SL
スペイン | EN | ES スウェーデン | EN スイス | EN | DE | FR イギリス | EN
アルゼンチン | EN ボリビア | EN ブラジル | EN | BR チリ | EN コロンビア | EN
エクアドル | EN メキシコ | EN ペルー | EN アメリカ | EN ベネズエ | EN
バングラディシュ | EN 中国 | EN | 简体中文 香港 | EN | 繁體中文 インド | EN インドネシア | EN | ID
イスラエル | EN 日本 | EN | JA パキスタン | EN シンガポール | EN 韓国 | EN | 한국어
台湾 (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文 タイ | EN | TH トルコ | EN | TK ウズベキスタン | EN ベトナム | EN | VN
オーストラリア | EN エジプト | EN モロッコ | EN | FR 南アフリカ | EN
ストーブリFL1500は、超小型の1.5トンカウンターバランスフォークリフトAGVです。FL1500は、カウンターバランスされた重量とバッテリーのモジュール設計により、産業用途に適したセットアップで構成できます。FL1500は、工場の現場で持続可能な性能を発揮します。
ストーブリFL1500 & PF3は、インバウンドのマテリアルフローを合理化します。
パレットは、ストーブリPF3によってパレットステーションで配送されます。その後、ストーブリFL1500がパレットを棚に保管します。
ストーブリPF3は、3トンの部品を組み立てラインに沿って段階的に移動させます。
ストーブリFL1500は、床に敷き詰められたパレットケージをピックアップし、最大3回まで積み重ねます。
PF3 AGVプラットフォーム
ストーブリの新しいAGVプラットフォームPF3は、新しい産業用途を開拓し、最大3トンの可搬重量に対応する適切なソリューションを提供します。
ストーブリは世界各地と連絡を取り合っています。
当社のサービスは、メンテナンスからホットラインまで、さまざまなオファーを提案します。