コントローラー | CS9 EtherCAT I/O端子

D 244 030 00(ベッコフEK1818相当)

開発244 030 00 | デジタル入力/出力を内蔵したEtherCATカプラ

EK18xxシリーズのEtherCATカプラは、EK1100 EtherCATカプラの機能と標準デジタルI/Oを1つのハウジングに組み合わせたものです。これにより、コンパクトな設計となり、特にI/O数の少ないアプリケーションに適しています。EK1100と同様に、EK18xxカプラはすべてのEL/ES端子で拡張できます。デジタルI/Oは、1線式技術で実装されています。配線は、単線導体またはフェルールを使用した直接プラグイン技術を使用して、工具なしで実装できます。

D 244 030 00は、8つのデジタル入力と4つのデジタル出力を備えています。

技術データ

開発244 030 00

EtherCATシステム内のタスク

EtherCAT端末(ELxxxx)と100BASE-TX EtherCATネットワークの結合

データ転送媒体

Ethernet/EtherCATケーブル(CAT 5以上)、シールド付き

ステーション間の距離

最大 100 m (100BASE-TX)

EtherCAT端子数

最大 65,534

プロトコル

EtherCAT

遅延

およそ 1 μs

データ転送速度

100 Mbaud

バスインターフェース

2×RJ45

公称電圧

24 V DC (-15 %/+20 %)

電流供給Eバス

1000 mA

UPからの消費電流

40 mA + 負荷

USからの消費電流

100 mA + (∑ E バス電流/4)

入力数

8

仕様

EN 61131-2、タイプ1/3

「0」信号電圧

-3...+5 V (EN 61131-2、タイプ1/3)

「1」信号電圧

15…30 V (EN 61131-2、タイプ3)

入力フィルタ

3.0 ms

入力電流

通常 3 mA (EN 61131-2、タイプ3)

出力数

4

負荷の種類

オーミック, 誘導型, ランプ負荷

最大出力電流

0.5A (短絡防止)、チャンネルあたり

短絡電流

通常 < 2 A

逆電圧保護

あり

エネルギー破壊

< 150 mJ/チャンネル

スイッチング時間

通常 T ON: 60 μs, T OFF: 300 μs

電気的絶縁

500 V (電源端子/電源電圧/イーサネット)、

500 V (E-bus/電界電位)

導体の種類

単線、撚り線、フェルール

電線接続

単線導体:ダイレクトプラグイン技術;撚り線導体とフェルール:ドライバーによるスプリング作動

定格断面積

単線:0.08 ...1.5mmの²;撚り線:0.25...1.5mmの²;フェルール: 0.14...0.75 mmの²

動作/保管温度

-25...+60 °C/-40...+85 °C

相対湿度

95 %、結露のないこと

耐振動性/耐衝撃性

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠

EMCイミュニティ/エミッション

EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠

保護等級/設置場所

IP20 / 可変

安全規格

CE、UL

関連製品 

EK1818

EtherCATカプラ、8つのデジタル入力と4つのデジタル出力を内蔵

EK1814

4つのデジタル入力と4つのデジタル出力を内蔵したEtherCATカプラ

EK1828

4つのデジタル入力と8つのデジタル出力を内蔵したEtherCATカプラ

EK1828-0010

EtherCATカプラ、8つのデジタル出力を内蔵

EK1914

EtherCATカプラ、デジタル規格と安全I/Oを内蔵

次のサイトにも資料があります