コントローラ | CS9 EtherCAT I/O端子

D 244 031 00 (ベッコフ EL1859相当)

開発244 031 00 |HD EtherCAT端子、8チャンネルデジタル入力+8チャンネルデジタル出力24VDC

デジタルD 244 031 00 EtherCATターミナルは、8つのデジタル入力と8つのデジタル出力を1つのデバイスに統合しています。入力のフィルターは 3.0 ミリ秒です。出力は最大0.5Aの負荷電流を処理し、短絡耐性があり、極性反転から保護されています。信号の状態はLEDで表示されます。

すべての入力の基準グランドは0V電源接点で、出力は24V電源接点を介して給電されます。導体は、単線の場合、直接プラグイン技術を使用して工具なしで接続できます。

実装密度を高めたHD EtherCAT端子(高密度)は、12mm端子台のハウジングに16の接続ポイントを備えています。

技術データD 244 031 00

接続テクノロジ

1線式

仕様

EN 61131-2、タイプ1/3

チャンネル数

8入力+8出力

公称電圧

24 V DC (-15 %/+20 %)

「0」信号電圧

-3...+5 V (EN 61131-2、タイプ1/3)

「1」信号電圧

15…30 V (EN 61131-2、タイプ3)

入力電流

通常 3 mA (EN 61131-2、タイプ3)

入力フィルタ

通常 3.0 ms

分散クロック

負荷の種類

オーミック, 誘導型, ランプ負荷

最大出力電流

0.5 A (チャネルごと)

逆電圧保護

あり

エネルギー破壊

< 150 mJ/チャンネル

スイッチング時間

通常 T ON: 60 μs, T OFF: 300 μs

消費電流電源端子

通常 15 mA + 負荷

消費電流 E-bus

通常 130 mA

電気的絶縁

500 V (E-bus/電界電位)

プロセスイメージのビット幅

8入力+8出力

構成

 

 

アドレスまたは構成設定がありません

導体の種類

単線、撚り線、フェルール

電線接続

単線導体:ダイレクトプラグイン技術;撚り線導体とフェルール:ドライバーによるスプリング作動

定格断面積

単線:0.08 ...1.5mmの²;撚り線:0.25...1.5mmの²;フェルール: 0.14...0.75 mmの²

特別な機能

combi EtherCAT端子台、 8 x 出力 24 V DC、 最大出力電流 0.5 A、 負荷タイプ: オーミック、 誘導型、 ランプ負荷、 逆電圧保護

重量

約65g

動作/保管温度

0...+55 °C/-25...+85 °C

相対湿度

95 %、結露のないこと

耐振動性/耐衝撃性

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠

EMCイミュニティ/エミッション

EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠

保護等級/設置場所

IP 20/変数 (ドキュメントを参照)

安全規格

CE、UL

関連製品

EL1859

EtherCAT端子、8チャンネルデジタル入力+8チャンネルデジタル出力

次のサイトにも資料があります