コントローラ | CS9 EtherCAT I/O端子

D 244 032 00(ベッコフEL9011相当)

D 244 032 00 |エンドキャップ

各アセンブリの右端は、D 244 032 00バス・エンドキャップで終端する必要があります。

技術データD 244 032 00

テクノロジー

エンドキャップ

電流負荷

≤ 10 A

電源LED

不良LED

消費電流 E-bus

内蔵細線ヒューズ

電気絶縁

プロセスイメージの診断

E-busに報告

PE接点

シールド接続

追加の電源端子への接続機能

プロセスイメージのビット幅

0

DINレールへの電気的接続

 

ハウジング幅(mm)

5

電源端子付きEtherCAT端子への並べ取り付け

電源接点なしでEtherCAT端子に並べて取り付け

特別な機能

E-bus接点用カバー

重量

約10g

動作/保管温度

-25...+60 °C/-40...+85 °C

安全規格

CE、UL、Ex

次のサイトにもドキュメントがあります