コントローラ | CS9 EtherCAT I/O端子

D 244 427 00(ベッコフEL3104相当)

D 244 427 00 | 4チャンネルアナログ入力端子 -10...+10  V

D 244 427 00アナログ入力端子は、-10〜+10Vの範囲の信号を処理します。電圧は16ビットの分解能でデジタル化され、電気的に絶縁された状態で上位のオートメーションデバイスに伝送されます。D 244 427 00 EtherCATターミナルの入力チャンネルは差動入力です。EtherCAT端子の信号状態は、発光ダイオードで表示されます。

技術データD 244 427 00

入力数

4 (差動)

電源

Eバス経由

テクノロジー

差動入力

信号電圧

-10...+10 V

オーバーサンプリング係数

分散クロック

分散クロック精度

<< 1 μs

内部抵抗

> 200kΩ

入力フィルタ制限周波数

5 kHzの

コモンモード電圧UCM

最大35V

変換時間

~ 100 μs

入力信号帯域幅

解決

16ビット(符号を含む)

測定誤差

< ±0.3%(フルスケール値に対して)

電気的絶縁

500 V (Eバス/信号電圧)

消費電流電源端子

消費電流 E-bus

通常 130 mA

プロセスイメージのビット幅

入力:16バイト

構成

アドレスまたは構成設定がありません

特別な機能

標準およびコンパクトなプロセス画像、切り替え可能な測定データ表示、アクティブ化可能なFIR/IIRフィルタ、限界値監視

重量

約65g

動作/保管温度

-25...+60 °C/-40...+85 °C

相対湿度

95 %、結露のないこと

耐振動性/耐衝撃性

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠

EMCイミュニティ/エミッション

EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠

保護等級/設置場所

IP 20/可変

プラグ可能な配線

すべての ESxxxx 端末用

安全規格

CE、UL、Ex

次のサイトにも資料があります