- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
D 244 428 00 | 4チャンネルアナログ出力端子 -10...+10 V, 16bit
D 244 428 00アナログ出力端子は、-10〜+10Vの範囲の信号を生成します。電圧は16ビットの分解能でプロセスレベルに供給され、電気的に絶縁されています。EtherCAT端子の出力チャンネルには、共通の接地電位があります。
D 244 428 00には4つのチャンネルがあります。EtherCAT端子の信号状態は、発光ダイオードで表示されます。
技術データ | 244 428 00 |
接続テクノロジ | 2線式, シングルエンド |
出力数 | 4 |
電源 | Eバス経由 |
信号電圧 | -10...+10 V |
分散クロック | はい |
分散クロック精度 | << 1 μs |
負荷 | > 5kΩ(短絡保護) |
出力誤差 | < 0.1 % (最終値に対して相対的) |
解決 | 16ビット(符号を含む) |
電気的絶縁 | 500 V (Eバス/信号電圧) |
変換時間 | ~ 290 μs |
消費電流電源端子 | – |
消費電流 E-bus | 通常 265 mA |
プロセスイメージのビット幅 | 4 x 16ビットAO出力 |
特別な機能 | ウォッチドッグパラメータ化可能。ユーザー同期を有効にすることができます。 |
重量 | 約65g |
動作/保管温度 | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
相対湿度 | 95 %、結露のないこと |
耐振動性/耐衝撃性 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠 |
EMCイミュニティ/エミッション | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠 |
保護等級/設置場所 | IP 20/可変 |
プラグ可能な配線 | すべての ESxxxx 端末用 |
安全規格 | CE、UL、Ex |
特殊端子 | |
EL4134-0020 | 4チャンネルアナログ出力 -10...+10 V, 16 bit, 校正証明書付き |
EL4134、ES4134:利用可能。EL4134-0020:2016年第2四半期の市場リリース予定
次のサイトにも資料があります