コントローラ | CS9 EtherCAT I/O端子

D 244 430 00 & D 244 431 00 (Beckhoff EL6002 & EL6022に相当)

D 244 430 00 & D 244 431 00 | 2チャンネルシリアルインタフェースRS232/RS422/RS485、D-sub接続

D 244 430 00およびD 244 431 00シリアルインターフェースは、2つのRS232または2つのRS422/RS485インターフェースを持つデバイスの接続を可能にします。D 244 430 00 / D 244 431 00 EtherCAT端子に接続された機器は、カプラを介してオートメーション機器と通信します。アクティブ通信チャネルは、300 baudから最大115.2 kbaudの全二重モードで上位のEtherCATシステムとは独立して動作します。RS232/RS422/RS485インターフェースは、電気的に絶縁された信号により高い耐干渉性を保証します。D 244 431 00は、Eバス電源 (電気的に絶縁、短絡防止) から2x 5V/20mA を外部デバイスに供給できます。

TwinCAT Virtual Serial COMドライバと組み合わせることで、D 244 430 00 & D 244 431 00を通常のWindows COMインタフェースとして使用することができます。

技術データD 244 430 00

テクノロジー

D-sub、9ピン

データ転送チャネル

2

データ転送速度

300…115,200 baud;デフォルト:9,600 baud、8データビット、パリティなし、1ストップビット

インターフェイス

2×RS232

ラインインピーダンス

ケーブル長

最大 15 m

外部電源の提供

電源

Eバス経由

分散クロック

電気的絶縁

500 V (Eバス/信号電圧)

データバッファ

864バイトの受信バッファ、128バイトの送信バッファ

プロセスイメージのビット幅

22 x 8ビット入力、22 x 8ビット出力、16ビット制御、16ビットステータス

構成

アドレス設定なし、コントローラ経由の設定

消費電流電源端子

消費電流 E-bus

通常 170 mA

特別な機能

2 x 5 V/20 mA (外部電源用) (EL6022)

重量

約55g

動作/保管温度

-25...+60 °C/-40...+85 °C

相対湿度

95 %、結露なきこと

耐振動性/耐衝撃性

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠

EMCイミュニティ/エミッション

EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠

保護等級/設置場所

IP 20/可変

安全規格

CE、UL、Ex

技術データD 244 431 00

テクノロジー

D-sub、9ピン

データ転送チャネル

2

データ転送速度

300…115,200 baud;デフォルト:9,600 baud、8データビット、パリティなし、1ストップビット

インターフェイス

2×RS422/RS485

ラインインピーダンス

120 Ω

ケーブル長

約1,000mツイストペア

外部電源の提供

2 x 最大5 V/20 mA、E-Bus電源出力、短絡保護

電源

Eバス経由

分散クロック

電気的絶縁

500 V (Eバス/信号電圧)

データバッファ

864バイトの受信バッファ、128バイトの送信バッファ

プロセスイメージのビット幅

22 x 8ビット入力、22 x 8ビット出力、16ビット制御、16ビットステータス

構成

アドレス設定なし、コントローラ経由の設定

消費電流電源端子

消費電流 E-bus

通常 270 mA

特別な機能

2 x 5 V/20 mA (外部電源用) (EL6022)

重量

約55g

動作/保管温度

-25...+60 °C/-40...+85 °C

相対湿度

95 %、結露なきこと

耐振動性/耐衝撃性

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠

EMCイミュニティ/エミッション

EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠

保護等級/設置場所

IP 20/可変

安全規格

CE、UL、Ex

アクセサリ

TS6360

WindowsおよびWindows CEプラットフォーム用の

TwinCAT Virtual Serial COMドライバを使用するためのライセンス

システム

RS485

その他のRS485製品については、システム概要をご覧ください。

次のサイトにも資料があります