- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
開発244 432 00 | Eバス用電源端子
D 244 432 00 電源端子は、Eバスのリフレッシュに使用されます。カプラとEtherCAT端子の間では、Eバスを介してデータが交換されます。各端子は、Eバスから一定量の電流を消費します。(技術データの「Eバスの消費電流」を参照)
この電流は、関連するカプラの電源ユニットからEバスに供給されます。端子数が多い構成では、D 244 432 00を使用して、Eバスに2Aを追加で供給することができます。D 244 432 00は、LEDとプロセス画像で表示される診断機能を備えています。
技術データ | D 244 432 00 |
テクノロジー | 電源端子 |
短絡防止 | 可 |
入力電圧 | 24 V DC |
入力電流 | 約 70 mA + (E-bus/4) |
出力電圧 | 5 V (E-bus 電源用) |
最大出力電流 | 2 Aの |
E-busの消費電流 | – |
電気的絶縁 | – |
電源端子 | DC24V以下/10A以下 |
プロセスイメージの診断 | 可 |
特別な機能 | 標準EL電源 |
重量 | 約65g |
動作/保管温度 | 0...+55 °C/-25...+85 °C |
相対湿度 | 95 %、結露なきこと |
耐振動性/耐衝撃性 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠 |
EMCイミュニティ/エミッション | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠 |
保護等級/設置場所 | IP 20/可変 |
プラグ可能な配線 | すべての ESxxxx 端末用 |
安全規格 | CE、UL、Ex |
次のサイトにも資料があります