- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
開発244 435 00 |8チャンネルデジタル入力または出力24 V DC、自由に設定可能
D 244 435 00 EtherCAT Boxには8つのデジタルチャンネルがあり、各チャンネルをオプションで入力または出力として動作させることができます。チャネルを入力または出力として使用するための構成は必要ありません。入力回路は出力ドライバに内部で接続されており、入力処理画像に設定出力が自動的に表示されます。
出力は最大0.5Aの負荷電流を処理し、短絡耐性があり、逆極性から保護されています。入力のフィルタ定数は3msです。
各信号の状態は、発光ダイオードで表示されます。信号はM8コネクタを介して接続されます。
技術データ | D 244 435 00 |
仕様 | EN 61131-2、タイプ1/3 |
チャンネル数 | 8つのデジタル入力または出力、自由に設定可能 |
入力/出力接続 | M8、ネジ式 |
議定書 | EtherCAT |
Busインターフェース | 2 x M8ソケット、シールド付き、ネジ式 |
入力フィルタ | 3.0ミリ秒 |
「0」信号電圧 | -3...+5 V |
「1」信号電圧 | 11…30 V、6 mA入力電流(EN 61131-2、タイプ3) |
センサ電源 | 負荷電源電圧から、合計最大0.5A、短絡保護 |
負荷の種類 | オーミック, 誘導型, ランプ負荷 |
定格負荷電圧 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
最大出力電流 | 0.5A/チャンネル、個別に短絡保護 |
短絡電流 | 通常 1.5 A |
補助電源電流 | 通常 20 mA + 負荷 |
USからの消費電流 (センサ電流なし) | 120ミリアンペア |
電源接続 | フィード:1 x M8オスソケット、4ピン;ダウンストリーム接続:1 x M8メスソケット、4ピン |
プロセスイメージの ビット幅 | 8入力+8出力 |
電気的絶縁 | 500ボルト |
特別な機能 | 自由に設定可能な入力または出力 |
重量 | おおよそ165g |
動作/保管温度 | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
耐振動性/耐衝撃性 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠 |
EMCイミュニティ エミッション | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠 |
保護等級/設置場所 | IP 65/66/67 (EN 60529に準拠)/可変 |
安全規格 | CE、UL、Ex |
次のサイトにも資料があります