- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
SCOPEは高性能な産業用PCで、最大50台のストーブリ製ロボットシステムと接続しデータを収集することができます。SCOPEはロボットの状態や負荷をその場で分析し、メンテナンスの必要性を事前に知ることで、生産資産の概要を把握し、総合設備効率(OEE)を最適化します。
SCOPEは、問題が発生する前にそれを検知し、よりスマートで効率的なプロセスを実現し、ダウンタイムゼロを実現します。
最新のストーブリテクノロジーを導入したSCOPEは、ユーザーの生産プロセスのパフォーマンスを向上させ、設備を長持ちさせます。
既存の生産ネットワークに SCOPE をセットアップするために、システムダッシュボードはすべての必要なインターフェイスを提供します。ユーザーダッシュボードを通して、複数台のロボットを管理し、名前を付けることができます。
ルーチンプロセスはHTTP、WebSocket、またはMQTT経由で行うことができ、互換性のある生産管理システム(MES)や業務管理システム(ERP)レイヤーとのシームレスな接続を保証します。これにより、ローカル調査や通知システムの強化が可能になります。
インターネット接続は不要で、データはすべてオンプレミスで安全に保管されます。
SCOPEはユーザーフレンドリーなブロックベースのグラフィカルインターフェース(Node-RED を使用)を備えており、アラートの送信や他のソフトウェアシステムへの記録の転送が可能です。
通信プロトコルは3種類から選択できます: HTTP、MQTT、WebSocket