Stäubli Robotics Suite

今日のスマートプロダクションのための強力なPC環境

Stäubli Robotics Suite、ロボットシステムの管理を簡素化する幅広いPCソフトウェア環境です。構想やシミュレーションからセットアップ、生産まで、ロボットアプリケーションの恒久的な改善も容易になります。ロボットプログラムのシミュレーション、開発、デバッグのプロセスから、システムデータの最終的な検証と転送まで、明確にガイドします。アプリケーションの多様性により、Windowsオペレーティングシステム上で動作するマルチスクリーンサポートを提供する理想的なスマートプロダクションツールです。

新機能

ストーブリ ロボティクス スイート 2025

すべての使用段階で価値を付加する1つのソリューション:

ロボットの実現可能性の概要を簡単に提供

Stäubli Robotics Suite、ロボットプログラミングの経験がなくても、誰でも 3D環境で自動化の概念を簡単に 評価することを可能にします。 新しい強力な 3Dエンジンは、よりユーザーフレンドリーな 操作とリアルなレンダリングを提供します。 

細胞コンセプトの快適な視覚化と検証

シミュレーションの段階では、ストーブリ・ロボティクス・スイートはさらに多くの機能を実現します。お客様のコンセプト評価に基づき、ストーブリ・ロボティクス・スイートは、詳細なロボット、セル、ツール、部品のシミュレーション機能を簡単に完成させることができます。

    個々の顧客ニーズの全体像の実現

    Stäubli Robotics Suiteは、Stäubliのロボットシステムを完全に管理し、安全性を含むStäubli Robotics Controlsのすべての強力なコントローラー機能にアクセスするための鍵です。さまざまな機能によって、簡単な実装が保証されます。

      生産の接続性と効率性の維持

      お客様の生産プロセスを設定した後でも、ストーブリ・ロボティクス・スイートはお客様の技術投資を確保するためにお客様のそばにいます。ストーブリのロボティクススイートは、貴重なプロセスを管理し、常に生成されるデータの管理を支援します。

          スマートロボットの最適化の可能性によるOEE*の増加

          ストーブリのロボティクススイートは、既存の生産ラインやさらなるコンセプト、デジタルツインの*総合設備効率の向上をサポートします。ストーブリのロボティクススイートは、以下の最適化により、現在および将来のロボットプロセスを改善することができます。

          • ロボットモーション
          • サイクルタイム
          • ロボットのストレス
          • レコードプレーヤーと色付きの負荷の視覚化によるロボットの寿命。
              ライセンス

              Stäubli Robotics Suiteは、あらゆる用途やエンジニアリング段階に付加価値をもたらします

              お客様のニーズに応じて、Stäubli Robotics Suiteのさまざまな機能にアクセスするための追加ライセンスを購入することができます。無料トライアルでは、制限が少なくて済むすべての機能を調べることができます。

              デモモード

              デモモードでは、Stäubli Robotics Suiteのほとんどの機能を使用できますが、プロジェクトの保存や3Dオブジェクトのインポートはできません。

              Development Studio ライセンス

              このライセンスは、リアリスティックシミュレーションを実行するために必要な機能(3Dレイアウト開発、衝突検出、パーツハンドリング、リアリスティックサイクルタイム推定、アプリケーション開発など)をアクティブにします。

              Maintenance Studio ライセンス

              このライセンスは、実際のロボットセルをリモートで接続して保守するために必要なすべての機能を有効にします(手動制御ペンダントへのリモートアクセス、実際のロボットの軌跡を視覚化するための3Dロボットセルのロードなど)。Maintenance Studioライセンスを購入するには、「Development Studio」ライセンスが必要です。

              Optimize Studio のライセンス

              このライセンスは、ロボットのストレスを色分けして視覚化する ことを可能にする組み込みレコードアナライザー をアクティブにします。
              Optimize Studio ライセンスを購入するには、「Development Studio」ライセンスが必要です。

              すべてのライセンスは、ローカルまたはネットワークUSBドングルとして利用できます。

              新しいバージョンが利用可能

              Stäubli Robotics Suite 2025

              バージョンの新機能であるStäubli Robotics Suiteは、開発のすべての段階でプロセスを加速します。

              新機能

              組み込みレコードアナライザー

              • 推奨ロボット 仕様を維持しながらロボットのサイクルタイムを最適化
              • 各軸の詳細な分析によるロボットの寿命の最適化
              • Stäubli Robotics Suiteでアナライザーを直接実行することにより、人間工学を向上

              3Dレコードビューア

              • Stäubli Robotics Suiteをインストールすることなく、3D録画を共有し、視覚化することができます。
              • 電子メールで簡単に共有できる軽量なファイルを作成します