VAL Blocks - 簡易なロボットプログラムシステム

VAL Blocksは、シンプルなアプローチで面倒なプログラミングを最大限に効率化し、ロボット工学に革命をもたらします。ノーコードプログラミングの概念に基づいて、直感的なインターフェースを通じてプログラムを構成、視覚化、設定することができます。

ユーザーフレンドリー

1.プログラムが簡単

ロボット工学の予備知識がなくても、ファンクションブロックを組み立てることで、ストーブリロボットを設定します。

2. テストが簡単

プログラムの実行を段階的に視覚化し、アプリケーションをデバッグします。

3.適応しやすい

アプリケーションの頻繁な変更に対応するため、ブロックを数秒で再設定できます。

4.拡張が簡単

独自のファンクションブロックを作成して可能性を広げ、ユーザーの機器と接続します。

FAQ

CS9コントローラを搭載したすべてのロボットに対応しています。 4軸 ロボットと 6軸 ロボットの両方。

  • コントローラー:CS9(ソフトウェアバージョン8.20以降)
  • コントローラでアクティブ化された VAL ブロック ライセンス
  • SP2+ ティーチペンダント

VAL Blocksは、従来のVAL 3エコシステムとの完全な相乗効果を提供します。したがって、VAL 3およびカスタムユーザーインターフェイスでプログラムされたタスクをVALブロックと並行して実行することができます。VAL 3言語を使用してカスタムブロックを作成することもできます。

バーチャルコミッショニングとテストのために、VAL Blocksは Stäubli Robotic Suite上で無料で実行されます。

VAL 3コードとの完全な相乗効果を提供することにより、VAL Blocksは大部分のロボティクスアプリケーションと互換性があります。ただし、コンベアの追跡やアクティブコンプライアンスなどのリアルタイムの軌道変更を使用する場合は、VAL 3プログラミングをお勧めします。

お問い合わせ

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form! We have received your inquiry and will get back to you soon.