ジャカードマシンLX PRO - 高性能かつ省エネ

ストーブリ製電子ジャカードマシン LX PRO は、エアジェット織機、レピア織機などあらゆるタイプの織機に搭載可能で、平織、タオル織、テクニカルファブリックの製織に最適です。このジャカードマシンならば、インテリア、タペストリー、シルク織物、アフリカンダマスク織物などのアパレル生地、カーシートなど、あらゆる用途の織物を高品質で生産することができます。

ジャカードマシンLX PROは、高品質のジャカード織物生産において 最大限の効率を求める製織工場向けの高速ソリューションです。

このジャカードマシンに最適なストーブリ製のハーネスを採用することにより、織機への搭載が正確かつ最適に実現できます。

利点

ジャカード機LX PROは非常に頑丈で耐久性が高く、最小限のメンテナンスで長年にわたる使用に耐えうるよう設計されています。電源ユニットが内蔵されているため非常にコンパクトで、どんな織物工場にも容易に設置することができます。

ジャカードマシンには、省エネのためのいくつかのイノベーションがあります。

  • 必要トルクを削減したパラレルドライブ駆動
  • 革新的な電装接続NOEMIにより、完璧なデータ伝送とフックの選択動作を実現
  • MX PROモジュールは、低摩擦設計によりエネルギー消費を削減します
  • 最新世代のパワーサプライ

特徴・型式

LX PRO

適用分野

エアジェット織機とラピア織機

生地の適合性

すべての平織物、タオル地およびテクニカルファブリック

利用可能なフォーマット

4,608 / 6,144 / 7,680フック

駆動方式と開口

  • 複動全開口ジャカードマシン
  • 高精度ガイドシステム付きナイフフレーム
  • 片側駆動のパラレルドライブなので、ナイフの正確な動きが保証されます
  • 開口形状の正確な調整

フックの選択

ストーブリMX PROモジュール(クイックリンク接続)

電子制御

織機と同期する別置き型コントローラ TC8

主な特徴

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...