Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ジャカードマシン LX12 PRO/ LX32 PRO/ LX62 PRO 

電子ジャカードマシン LX12 PRO、LX32 PRO、LX62 PROは、あらゆるタイプのニードル織機でのリボンやラベルなどの細幅織物の製織に最適です。

これらのジャカードマシンは、ラベル、装飾用リボン、産業資材ベルト、トリミング、ランジェリー用の伸縮性のあるリボンなど、あらゆる細幅織物を最高品質で生産します。

 

利点
  • 装着が簡単で高い汎用性
  • ガイドボードは薄型で最適な位置に設置が出来ます
  • マシン調整のためのアクセスが簡単で安全に行えます
  • 精密でバランスの取れたリフティング機構
  • ハーネスの脱着が容易に素早く行えます
  • ユーザーフレンドリーなプログラミングと制御
  • 最小限の簡単なメンテナンス

特徴・型式

LX12 PRO

LX32 PRO

LX62 PRO

適用分野ニードル織機
生地の適合性あらゆる種類の細幅織物
動作原理クランクドライブ、傾斜開口、高精度の複動全開口ジャカードマシン
電子制御織機と同期したストーブリ別置き型コントローラーTC8N

利用可能なフレームサイズ

192口

448口

896口

モジュール MX PRO / MXV

主な特徴

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...