Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ジャカードマシンLX 2494 カーペット、ベルベット、テクニカルファブリック用

ストーブリの電子ジャカードマシンLX 2494は、あらゆるタイプの織機でカーペット、ベルベット、テクニカルファブリックを織るのに理想的な、優雅で効率的なリフティングメカニズムにより、テクニカルファブリック製織に新たな道を切り開きます。ストーブリ のM6T 3ポジションモジュールの動作原理は、機械を特にコンパクトにし、その性能の可能性を引き出す上で重要な役割を果たします。

ジャカードマシンLX 2494 は、非常に堅牢で耐摩耗性に優れており、最小限のメンテナンスで長年の使用に耐えられるように設計されています。

利点
  • 迅速かつ簡単に設置できます
  • ヘビーファブリックに適しています
  • 振動のない正確な駆動構造
  • 本体内蔵型電源
  • 摩擦抵抗を削減し、エネルギー消費を抑えます
  • 機械調整の安全で簡単なアクセス
  • グリースアップ不要のベアリング採用
  • 埃の侵入を防ぎ、寿命を延ばすための最適なシーリング
  • 耐用年数を延ばし、エネルギー消費を削減するために最適化された換気システム

特徴・型式

LX 2494

適用分野

カーペット、ベルベット、産業資材布

生地の適合性

あらゆる種類の厚手の生地

利用可能なフォーマット

6,720フック(24モジュール280列)

8,448フック(24モジュール352列)*

駆動方式と開口

  • 複動全開口ジャカードマシン
  • ダブルカムで制御される同軸二重シャフトシステム
  • 開口形状の正確な調整

フックの選択

ストーブリM6Tモジュール(QUICK LINK接続)

電子制御

織機と同期するストーブリ別置き型コントロールユニット JC7T

※4台の組み合わせで最大33,792フックまで対応可能

主な特徴

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...