- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
ストーブリは、お客様が織物の価値を高め、偽造を防止するお手伝いをするため、さまざまな用途で耳や地組織に名前や模様を織り込むための電子ジャカードマシンUNIVALETTEを提供しています。
ジャカードマシンUNIVALETTEは、ストーブリアクチュエーター(JACTUATOR)により、各経糸を個別に制御します。モジュラー構造によりフレキシブルに、お客様のあらゆるニーズに沿った設定が可能です。この機械は、特にエアジェット織機においてフレームの後ろに機械を配置することができます。耳にラベルを織り込む複雑な製品の要求にぴったりと合致します。
特徴・型式 | UNIVALETTE |
---|---|
適用分野 | レピア、エアジェットおよびシャトル織機 |
生地の適合性 | 耳とすべての平らな生地、タオル、テクニカルファブリックのラベルとロゴ |
形式 | 96アクチュエータ/ヘッド |
ハーネスの動き | ストーブリ・アクチュエーター(JACTUATOR)による個別経糸制御 |
駆動方式 | ジャカードは電子的に同期されており、織機との機械的な接続のない独立した駆動を持ちます |
電子制御 | 織機と同期されたストーブリ製別置きコントローラーJC7U |