Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ドビータイプS2688およびS4080(テクニカルファブリック用)

ストーブリは、あらゆるタイプのテクニカルファブリックを製造するためのドビーとカムモーションを幅広く取り揃えています。特定の条件に合わせて構成されたソリューションを提供いたします

ロータリードビータイプS2688

この高性能電子制御式開口機ドビーは、ストーブリのロータリー方式で作動します。織機の右左及び上下に取り付けることができます。

次のモデルが利用可能です。

  • モデルS2688 S 高速用
  • モデルS2688 RS 高張力の経糸用
クローズドシェッドドビー型 S4080

この電子制御のクローズドシェッドドビーは、フォーミングファブリック、プレスフェルト、ドライカンバスなどの、製紙用布の製造に特に適しています。高負荷対応且つ精確なフレームの動きを実現しているにもかかわらず、非常にコンパクトでメンテナンスがほとんど必要ない点がこのドビーの特徴です。その動作は高回転且つ高いワープテンションでも、信頼性と静音性を兼ね備えています。

コンパクトで対称的な形状のため、この機械は織機のさまざまな箇所にフレキシブルに搭載することが可能です。ドビータイプS4080は開口動作中にフレームを検出する電子モニタリング装置を装備することができます。

 特徴/  モデル

ロータリードビー S2688

クローズドシェッドドビー S4080

アプリケーション

テクニカルファブリック、特にフォーミングファブリック(抄紙)

製紙機用のフォーミングファブリック、プレスフェルト、ドライカンバスなどのテクニカルファブリック

筐体・ピッチ

  • S2688 S:20 mmピッチで最大28枚のリフティングユニット、またはハーネス動作で10 mmピッチで最大56枚のリフティングユニット用のダブルヘッドバージョン
  • S2688 RS:最大20枚のリフティングユニット
  • 20mmピッチで最大24枚のリフティングユニット
  • 16mmピッチで最大30枚のリフティングユニット
  • その他のピッチはご要望に応じて

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...