Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

パターン生地用ロータリードビー S3000シリーズ

電子制御の回転式ドビーS3000シリーズは、 あらゆる種類のパターン生地の製造に適しています。ドビーは、織機に要求される性能に合わせて、製織パラメータを計算して動作します。 あらゆるタイプの織機 (ウォータージェット織機、エアジェット織機及び、レピア織機)の 下置き/上置き装着が可能で、メンテナンスフリーで高性能なハーネス e32/e33あるいはde82/de83 が装備されています。 生産性向上のための革新的なウォータージェット製織ソリューションをご覧ください

利点
  • 堅牢な一体型ハウジング
  • 機械内部へのアクセスが容易なモジュラー設計
  • 高品質な構成部品
  • 高い信頼性と安全性により、高負荷織物にも対応可
  • 簡単な開口調整
  • メンテナンス削減
  • オイル循環と温度を電子モニターする注油システム、マイクロ・フィルター
  • フレームに内蔵のファインフィルター
  • 内蔵型コントロールボックス
  • メンテナンスフリーの新型高性能ハーネスモーションe32/e33またはde82/de83

製品バリエーション

フィルターのリセット

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...