- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
업계에서 30년 이상 혁신을 위해 헌신한 덕분에 스토브리는 업계의 까다로운 요구 사항을 충족시키고 넘어서기 위해 꾸준히 노력해 왔습니다. 멀티소싱의 중요성과 개방형 표준 준수를 인식하여 이전에 OCP(Open Compute Project) 표준화에 기반한 UQD04를 출시했습니다.
오늘, UQD의 새로운 사이즈인 UQD02의 출시를 발표하게 되어 기쁩니다! 더욱 컴팩트한 디자인의 UQD02는 블레이드 내부에 통합이 이상적이며, 액체 냉각 시스템의 서비스 가능성을 강화합니다.
Stäubli UQD 제품군은 다양한 용도로 사용할 수 있어 블레이드에 내부 및 외부 연결을 모두 완벽하게 장착할 수 있어 고출력 및 고밀도 애플리케이션의 엄격한 요구 사항을 충족하는 포괄적이고 신뢰할 수 있는 냉각 인프라를 보장합니다.
각 시스템과 프로젝트에 고유한 과제와 요구 사항이 있다는 것을 알고 있기 때문에 스토브리의 전문가 팀은 귀하에게 개인화된 조언을 제공하고 귀하의 특정 요구 사항에 가장 적합한 Stäubli 솔루션을 선택하는 데 도움을 줄 수 있습니다