- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Testy szczelności CTS mogą być przeprowadzane w szerokim zakresie środowisk, od próżni po ustawienia, w których ciśnienie przekracza 500 psig. Aby prawidłowo testować nieszczelności w różnych mediach, firma musi wykorzystywać złącza najwyższej jakości i spełniające określone wymagania w celu zapewnienia dokładności. CTS mierzy spadki PSI w setnych, a nawet tysięcznych częściach, więc każdy niewielki wyciek znacznie wpłynie na dokładność testów. Dodatkowo, złącza muszą być zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, wytrzymując wielokrotne testy bez wycieków i muszą być zaprojektowane tak, aby pasowały do szerokiej gamy systemów.
Szybkozłącza RBE firmy Stäubli spełniają te wymagania dzięki swoim kompaktowym rozmiarom i wytrzymałej konstrukcji. Szybkozłącza wytrzymują "czasami ekstremalne ciśnienie wymagane do zapewnienia dokładnych testów, utrzymując sprężone powietrze i gazy śladowe, takie jak hel". Modułowe złącze RBE oferuje szeroką gamę materiałów, komponentów i uszczelnień oraz posiada łatwy w użyciu, wbudowany system blokowania przycisków. Szybkozłącza zostały również zaprojektowane z myślą o powtarzalności, radząc sobie z powtarzalnym procesem testowania mediów bez utraty wydajności. Ponownie wkładane do urządzeń testujących raz na zmianę, te odporne na awarie szybkozłącza utrzymują powietrze na zewnątrz i ciśnienie w celu zapewnienia najwyższej dokładności.
"SzybkozłączaStäubli pomagają utrzymać czas cyklu na niskim poziomie, co pozwala nam testować więcej części w krótszym czasie. To korzystne dla naszych klientów". - Thomas Beischel, kierownik produktu ds. badań i rozwoju w CTS.
Firma CTS zobowiązała się do wdrożenia szybkozłącza Stäubli w dwóch trzecich swoich systemów testowych i doświadczyła zwiększonej wydajności i jakości wyników związanych z tą metodą połączenia. Kompaktowa konstrukcja szybkozłącza Stäubli zapewnia niewielką objętość i szczelność połączenia, co pozwala na szybszą kalibrację i większą pewność co do ogólnego wyniku. Wyeliminowanie ryzyka związanego z objętością i nieszczelnością połączenia jest integralną częścią oprzyrządowania do testów szczelności, jak również systemów testów szczelności, a szybkozłącze Staubli stanowi kamień węgielny zaufania zarówno dla CTS, jak i klientów CTS.
"Złącza Stäubli to kompaktowe rozwiązanie o niskim poziomie wycieków i unikalnej konstrukcji, która pozwala naszemu zespołowi bez obaw umieszczać te złącza w krytycznych lokalizacjach w różnych zastosowaniach klienta". - Thomas Beischel, kierownik ds. badań i rozwoju w CTS.
Cincinnati Test Systems provides instrumentation and turnkey test systems for leak detection. Their systems are utilized on the production line for clients worldwide across a range of verticals including automotive, medical, HVAC/R, consumer electronics, and general industry. A key aspect of their process is sourcing suppliers that design highly repeatable leak-tight components to build their instruments and test systems.
Testy szczelności
Thomas Beischel, kierownik ds. badań i rozwoju w CTS.