Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN
South AfricaEN | FR

PLUGS SLQ-4... SLM-4...

Stackable, Ø 4 mm, with spring-loaded MULTILAM, for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve.

Various types of connection:

  • SLM-4...: Screw connection
  • SLQ-4...: Cross hole for solder connection

Order No.

Type

Rated voltage/current

LEAD (A)

  

66.2018-*

SLQ-4N-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²

Ni

66.2019-*

SLQ-4A-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²

Au

66.2020-*SLM-4N-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²Ni
66.2021-*SLM-4A-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²Au
66.2022-*SLQ-4N-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²

Ni

66.2023-*SLQ-4A-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²Au
66.2024-*SLM-4N-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²

Ni

66.2025-*SLM-4A-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²Au