Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN
South AfricaEN | FR

PANEL-MOUNT SOCKET SLB4-R...

SLB4-R

SLB4-R/N-X

Insulated, rigid, Ø 4 mm, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. Insulating material UL94 V-0. The socket is screwed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.
Connection: Round connecting pin Ø 1.9 mm.

ORDER NO.

TYPE

RATED VOLTAGE/CURRENT

CONNECTION

 

23.3010-*

SLB4-R

1000 V, CAT III/24 A

600 V, CAT IV/24 A

Round connecting pin

Ø 1.9 mm

Au

49.7048-*

SLB4-R/N-X

1000 V, CAT III/24 A

600 V, CAT IV/24 A

Round connecting pin

Ø 1.9 mm

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.