Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Kumaş kenarlarına etiket dokuma işlemleri için N4L PRO Jakar makinesi

Yeni nesil N4L PRO Jakar makinesi, marka adının kumaş kenarlarına dokunmasına imkan tanıyarak sahte ürünlere karşı koruma sağlar ve birinci sınıf kumaşlara gerçek anlamda değer katar.

Yüksek performans N4L PRO Jakar makinesi, özellikle yün veya pamuk dokuma tasarım giysilerde kumaş üzerine ve kenarlarına özel etiketler dokunmasında kullanıma uygundur.

AVANTAJLAR
  • Sağlam, toz geçirmez, ergonomik tasarım sayesinde stabil ve titreşimsiz çalışma sağlar
  • Dokuma tarağı genişliğine göre uyarlanabilir
  • Yeni Mini-Quick konnektör (patent beklemede) dizim iplerinin bağlanmasını ve çıkarılmasını kolaylaştırır
  • Tamamen yeni bir mekatronik tasarıma sahip, sezgisel dokunmatik ekranlı, kullanıcı dostu TC8N kontrolörü sinyal iletimi kararlılığını artırır
  • Çok az bakıma ihtiyaç duyar ve kolay servis olanağı sağlar

ÖZELLİKLER / MODEL

N4L PRO

Kullanım alanı

Rapierli, projektilli, hava jetli dokuma makineleri ve mekikli dokuma tezgahları

Uygun olduğu kumaş tipleri

Tüm düz kumaş, havlu kumaşı ve teknik kumaşlarda kumaş üzerine ve kenarlarına etiket ve logo dokunabilir

Çalışma prensibi

Çift kaldırmalı açık ağızlıklı Jakar makinesi, kranklı ağızlık hareketi, paralel ağızlık

Tahrik

Bağımsız servomotor

Elektronik kontrolDokuma makinesiyle senkronize TC8N bağımsız kontrol ünitesi
Mevcut formatlar *80 veya 128 çengel
ModüllerMX PRO

* Birkaç makine birleştirilerek daha büyük formatlar elde edilebilir

Temel özellikler

Stäubli size ayrıca şunları sunar...