史陶比爾很榮幸地宣布推出我們先進的熱處理解決方案——TDU 50 mm連接器。這項突破性的創新擴展了我們成功的 24 mm系列產品,專門為提升數據中心冷卻系統的可擴展性而設計。
探索將 TDU 50 mm連接器整合到您的數據中心中的優勢
- 流量: 市面上最高的流量
- 強化連接性:輕鬆連接冷卻液分配裝置(冷卻分配單元)、伺服器機架和流體迴路等關鍵組件。
- 模組化擴展:史陶比爾 TDU 可確保與現有基礎設施無縫整合,促進模組化成長並適應您不斷變化的數據中心需求。
- 簡化維護:體驗冷卻液分配裝置的輕鬆維護與保養,減少停機時間並提高營運效率。
- 熱交換優化:我們的低壓損設計最大化冷卻液分配裝置的熱性能,確保您的數據中心在高效運行。
選擇史陶比爾 TDU 系統的主要原因
- 帶壓連接:在不需要關閉系統的情況下,輕鬆進行安全的流體連接。(3 bar)
- 超低壓降:通過我們的全流量連接器保持最佳的液壓流動,實現最佳性能。
- 軸向限制設計:強化的鎖定系統可抵抗軟管連接所產生的側向力。
- 雙重鎖定裝置:雙重安全保障,雙步驟閥門開啟過程提升您設施的操作安全性。
史陶比爾2"連接器 TDU 50 mm直徑將徹底改變資料中心冷卻解決方案的可擴展性和效率。請立即聯繫我們!