插头 X-GL-438

用于自组装测试导线,Ø 4 mm,采用 MULTILAM技术。插头带有伸缩套管可防止意 外触摸。由于插头装有防护颈圈,电气间隙和 爬电距离增加,因此,装配此款插头后,即使一些老式测试仪器没有安装安全插座,不符 合600 V CAT II的安全标准,测试导线也可以 与之安全连接。
螺纹连接

订货号

型号

额定电压/额定电流

电缆 (A)

 

66.9584-*

X-GL-438

600 V, CAT II / 32 A

max. Ø 3.9 mm   max. 2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。