海豚夹 XDK-1033/I-2

海豚夹通体绝缘,上颚使用绝缘是为了防止夹 子开口时由于误接触而出现意外短路。 海豚夹上部安装有柔软的TPE内嵌,这种设计 还可以提升夹子的附着力。 此产品可用于CATIV的测量类别。

 

订货号

型号

额定电压/额定电流

 

66.9561-*

XDK-1033/I-2

1000 V, CAT III / 19 A

600 V, CAT IV / 19 A

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.