S 系列

技术说明

  • 手动连接机器人与夹紧器
  • 标准化的结构尺寸

技术参数

 S 系列,方形设计
S 060S 100S 160S 250
最大载荷 (kg)5102040
尺寸 (mm)60 x 60100 x 100160 x 160250 x 250

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系