配备多个安全快速接头的 HQR 呼吸空气螺旋软管

HQR 螺旋软管配备 AQR 快速接头,是用于向个人防护设备 (PPE) 供应呼吸空气的 TQR 软管系列的理想补充。HQR 软管具有优异的塑性记忆,伸展后可完全回缩到原始形状,因此占用的空间极少。HQR 软管也完全符合与呼吸空气回路相关的 EN 14594 标准,能确保操作者绝对的安全。这是在化学研究实验室等各种苛刻环境中供应呼吸空气的高效解决方案。 

应用

通过置顶式安装系统供应呼吸空气

技术参数流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm):9 x 13
  • 最大允许压力:10 bar (145 PSI)

呼吸空气

聚氨酯

  • 尺寸小:最长 7 米,在回缩位置仅 2 米长
  • 符合* EN 14 594 A 级标准

* 根据型号和工作条件

** 我们的设备包括组件。因此,您有责任确定哪些标准和规定适用于您的设备,确保各组件正确地整合到您的设备中并确定您的设备符合适用法规。

相关产品

您可能会感兴趣

TQR - 直管

DN ( mm ):10 到19

最大允许压力 PS(bar)*: 10

呼吸空气

快速接头、软管、过滤器和其他装置。

Teaser with breathing air supply lines for all personal protective equipment

下载

重置过滤器