快速接头 全流体

UPA 和 UPB 直通式不锈钢快速接头

坚固且性能可靠的 UPA-UPB 快速接头安全操作简便。本系列接头在液流中具有高质量的表面抛光度 Ra 0.8µm(Ra 32 微英寸),清洁方便高效。本系列快速接头采用优质不锈钢材质,确保优异的耐腐蚀性。本系列快速连接器可用于多种流体,设计时集成了安全锁紧机制。

应用

  • 分水器或填充器的快速连接
  • 水洗厂中的连接
  • 流体输送
技术参数适用流体材质其他特性
  • UPA 公称直径 DN (mm):6 到 20
  • UPB 公称直径 DN (mm):25 到 50
  • 最大允许压力*:30 bar (435 PSI)

各种流体:空气、水、氮气、氩气;液状和糊状食品;化工产品等

主要材质为不锈钢 316 系列

  • 符合 FDA 和 USP VI 级的要求
  • 插座和锁紧外形符合 ISO 2852 标准的规定

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

MCB - 无泄漏 316 钢珠锁紧

DN ( mm ):3 到16

最大允许压力 PS(bar)*: 100

流体和气体

系列广泛的快速接头。

Teaser with Quick release couplings for fluids and gases

下载

重置过滤器