NDI 模块式温度控制分水器

此 NDI 完全模块式分水器冷却和加热流体的分配提供了附加值。多亏了自定义配置,史陶比尔分水器可以轻松适应所有环境和需求。您可以选择模块数(2 到 16 个),然后用一系列连接件进行适配:螺纹插头弯头直通式平头防污染快速接头。NDI 解决方案效率极高,可保证各个层面的密封性,同时符合人体工学要求旋转模块和用于识别回路的色环,使得 NDI 分水器非常易用

应用

分配温度控制回路以便在注塑机上进行模具热管理

技术参数流体材质其他特性

最大允许压力*:10 bar (145 PSI)

冷却和加热流体

黄铜

  • 轴向或径向入口/出口
  • 垂直或水平装置
  • 可提供带管接头的二维和三维分水器图,以方便产品集成于您的设备。

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

RMI - 温度控制

DN:6 到 16 mm

最大压力可达 16 bar (232 PSI)*

温度控制

一系列从全流量到洁净断开的快速接头,满足各个行业的需求。

下载

重置过滤器