用于在焊接管路上连接气瓶或管网的安全插座

史陶比尔 SUPER-PARFLAM 接头直接装在减压阀的出气口上,采用 3 个内置安全装置来保护设备的安全:气体止回阀、回火防止器和热切断阀。断开时,气流被自动切断。为了实现安全操作,几何形状连接截面消除了任何回路对调错接的风险。快速连接功能意味着一个动作即可完成管路的连接和断开,并且接头可旋转,确保始终可触及此按钮。

应用

适用于氧气、乙炔和其他燃料气体管路与气瓶或管网的快速连接

最大允许压力*:气体材质其他特点
  • 氧气管路:12.5 bar (181 psi)
  • 乙炔管路:1.5 bar (21 psi)
  • 其他燃料气体:3 bar (43 psi)
  • 氧气 (PSO) - 蓝色
  • 乙炔 (PSA) - 红色
  • 其他燃料气体(插头)- 黄色
  • 接头主体:铬钢
  • SUPER-PARFLAM安全主体:阳极氧化处理轻质合金,大流量版本采用黄铜制造

可提供大流量版本

*根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

焊接管路

全系列焊接应用安全快速接头。

Teaser with safety couplings for welding lines

下载

重置过滤器