用于泄露测试应用的洁净断开接头

Cincinnati检测系统 (CTS) - 泄漏检测的卓越合作伙伴

挑战 

CTS泄漏检测可以在各种环境下进行操作,从真空到压力超过500 psig的环境设定。为了正确地检测各种介质的泄漏,要求公司必须使用高质量并满足特定要求的连接器,以确保准确性。CTS测量PSI值以百分之几甚至千分之几下降,因此任何微小的泄漏都将极大地影响测试的准确性。此外,要求连接器使用寿命长,能够经受反复检测而不会泄漏,并且必须设计为适用于各种系统。

解决方案 

史陶比尔RBE快速连接器因其紧凑的结构和坚固的设计而满足以上要求。连接器“有时需要承受极高的压力,以确保测试的准确性,保持压缩空气和微量气体(如氦气)的流量”。模块化RBE连接器提供了广泛的组件材料和密封件,并具有易于操作的内置按钮锁紧系统。连接器在设计时还考虑了可重复性,能够处理重复的介质测试过程,且不会在性能上出现偏差。每轮检测时将这些预防故障的快速连接器重新插入测试仪器中,可防止空气进入改变压力,以确保最高的精度。
”史陶比尔快速连接器有助于将循环时间保持在较低速率,这使我们能在更短的时间内检测更多的零件。这对我们客户来说是喜闻乐见的。“——CTS产品研发经理Thomas Beischel。

优势 

CTS致力于将史陶比尔连接器应用到其三分之二的检测系统中,并且发现此连接方法带来性能和结果质量的提高。史陶比尔连接器紧凑型设计可实现低容量、无泄漏的连接,从而加快了校准速度,并增强了对整体结果的信心。消除容量和连接泄漏风险对于泄漏检测仪器和泄漏测试系统来说是必不可少的,史陶比尔快速连接器为CTS及其客户提供了信心的基石。
“史陶比尔连接器是一种紧凑、低泄漏的解决方案,其独特的设计使我们的团队能够放心地将这些配件安装在各种客户的应用关键位置。" ——CTS产品研发经理Thomas Beischel。

合作伙伴

Cincinnati检测系统提供泄漏检测仪器和交钥匙测试系统。他们的系统在生产线上广泛应用,包括汽车、医疗、HVAC/R、消费电子和一般行业在内的垂直行业的全球客户。其经营流程的一个关键点是寻找供应商,这些供应商要求设计高度可重复操作性的密封组件,来构建其仪器和检测系统。

应用

泄漏测试

“史陶比尔连接器是一种紧凑、低泄漏的解决方案,其独特的设计使我们的团队能够放心地将这些配件安装在各种客户的应用关键位置。 "


CTS产品研发经理Thomas Beischel。



相关产品