家用烘干机制造商生产线的机器人快换工具

MPS在新型洗碗机生产线上的应用

挑战 

史陶比尔与美诺集团(Miele)在捷克生产基地的成功合作已经持续了数年。去年,美诺集团扩大了其生产规模,更加便于引用史陶比尔其他产品系列。除了将现有的标准连接器、组合连接系统、模具锁紧系统以及将近40台机器人用于其生产线之外,美诺集团还通过采用MPS130工具快换系统,扩展了其产品组合。使得工具快换系统成为了洗碗机装配线上两个新机器人配置单元的一部分。

解决方案 

受项目施工环境限制,无法开发出一款可以配置单一工具来抓取两种类型的泵的机器人。唯一可能的解决方案就是使用工具快换系统,允许两个不同工具的相互切换。如今,美诺集团在捷克的生产基地已经在两条洗碗机生产线上面采用MPS130工具快换系统。其中一条洗碗机生产线在去年安装了3台配置工具快换系统的史陶比尔机器人(2台TX 200和1台TX 200L),今年年初,另一条洗碗机装配线上也完成了同样的自动化配置。

优势 

通过与3台史陶比尔六轴机器人配合,工具快换系统可实现快速、全自动的抓手切换,进而可以自动抓取另一个用于装配不同类型泵的工具。该生产线是专为不同类型的洗碗机设计的,意味着可以同时生产新一代G7000系列和旧款的G6000系列产品。不同系列的洗碗机,对应配置的泵的形状有所不同。“在启动新一代G7000系列洗碗机生产项目的同时,我们决定将两代洗碗机的生产装配工作结合在一起,通过搭建机器人工作站来实现这两种应用和生产。这就是为什么需要进行工具更换的原因。”美诺集团项目经理David Černý解释道,“综合考虑所有情况后,我们决定采纳与史陶比尔的合作方案,因为史陶比尔的解决方案对我们来说是最适合的。“

合作伙伴

位于捷克的美诺集团技术生产基地成立于2002年,是美诺集团在捷克共和国设立的唯一工厂。就生产设备数量而言,它是美诺拥有的14家工厂中规模最大的。该公司专注于制造和装配衣物和餐具的清洁类电器。捷克工厂是美诺集团家用烘干机的唯一生产基地。全球客户需要的美诺烘干机都在这里进行生产。史陶比尔机器人和工具快换系统为该工厂生产的洗碗机的装配做出了卓越贡献。

应用

机器人工具快换系统 – 用于物料转移的机器人工具快换系统

“在启动新一代G7000系列洗碗机生产项目的同时,我们决定将两代洗碗机的生产装配工作结合在一起,通过搭建机器人工作站来实现这两种应用和生产。这就是为什么需要进行工具更换的原因。综合考虑所有情况后,我们决定采纳与史陶比尔的合作方案,因为史陶比尔的解决方案对我们来说是最适合的。“

美诺集团项目经理David Černý解释道,

相关产品