机器人寻找活性药物成分

位于台北的基因体研究中心采用了业已成熟的超高通量筛选 (uHTS) 系统来鉴别对抗新冠肺炎有效的活性物质。高动态史陶比尔六轴 RX160 是该系统的核心。

客户收益

  • 高灵活性:一台机器人用于所有处理流程步骤
  • 动态高通量筛选药剂
  • 适用于制药行业的设计
  • 使用寿命长、可靠度高、精度稳定

挑战

机器人支持下的高速筛选

位于中华台北的基因体研究中心在一个超高通量筛选周期内对 1536 种物质进行了测试。在研制新冠肺炎 (COVID-19) 药物的过程中,该机器的核心是一台全天候运行的史陶比尔机器人。

位于台北的基因体研究中心 (GRC) 为自己设定了寻找新药物和疫苗的任务。前段时间,该公共研究机构(著名的中央研究院的一部分)投资购买了一台用于医疗活性成分超高通量筛选 (uHTS) 的设备。

GRC 采用该系统进行的早期工作已取得了成功。台北的研究人员于 2007 年研发出了一种有效的抗流感药物,这项成就很大程度上归功于 uHTS。目前,研究人员正在全力以赴地确定用于抗击新冠肺炎的活性物质。在这项工作中,uHTS 也会在药物研发的第一个阶段大展身手。

解决方案

快速筛选数百万种活性成分

GRC 筛选系统是由美国公司诺华研究基金会基因组学研究院 (GNF) 开发和制造的。该公司的 uHTS 设备使用的是大小不超过人类手掌的微量滴定板。这种微量滴定板含有 1536 种药理活性物质,每种物质的浓度仅有几微升 (µl)。一个筛选周期大约耗时 70 分钟,个别周期可能会有重叠。该系统在每 24 小时内测试超过 50 个微量滴定板,相当于测试 76800 种物质。统计计算表明,至少要筛选 100 万种化合物才能生产出一种有效物质。

只需简单看一下 uHTS 的设置,即可了解工作流程。几个用于存储、拣选、处理和筛选的工作站组成一个回路,其中心是史陶比尔 RX160 机器人。此类机器人不仅速度快、精度高,而且用途广泛。它集所有必要属性于一身,是该领域的不二之选。

工作流程如下:机器人从培养器中取出一个微量滴定板,将其放在分配器站上并接收一剂蛋白质。然后,机器人将载有 1536 种物质的微量滴定板依次传送到传输站、培养器和两个分配器,每次都会加入更多的化合物和物质。现在,可以对此微量滴定板进行测试了。机器人将其传送到识别站,再从识别站送到筛选区。

客户应用

持续提供一流性能的机器人

在这一应用中,史陶比尔机器人在速度、精度、可用性和使用寿命方面表现均极为优异。多年来,uHTS 系统一直平稳高效地运行着,似乎从未老化。RX160 在精度和动力学方面仍然是最先进的。该系统的性能、效率和稳定性始终保持在一流水准。这就是为什么机器人在抗击新冠肺炎的重要战役中发挥了不可或缺的作用,也是工厂制造商 GNF 坚持将史陶比尔机器人集成到其最新一代高通量 (HTS) 和 uHTS 筛选机中的原因。

客户反馈

“借助史陶比尔RX160机器人在精度和动力学方面的优势,我们的uHTS系统已成功运行了很多年。史陶比尔机器人以非凡的可靠性给人留下深刻印象,能够确保该系统的高性能、高效率和高稳定性。”
GRC研究中心PoHsun Lin博士: