光伏

光伏电池制造

无论是经典的 BSF/P-PERC 电池,还是最新的 N 型/串联电池,史陶比尔不同系列机器人均可应对,可用于任何电池样式(M12/210毫米电池之前)、不同处理方式(批量或单件)和工艺(从制绒、扩散到 PECVD 和分筛)。TS2 系列四轴机器人和 TX2 系列六轴机器人,拥有世界领先的机械性能、精度和可靠性,以及尤为卓越的驱动技术。同时,在处理贵重品负载时,这些机器人十分地平稳小心,在很大程度上排除晶圆破损或其他损坏的风险。机手臂的全封闭设计也极其适合洁净室的严苛要求。

从硅晶圆到太阳能电池成品

From silicon wafer to finished solar cell
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

晶圆质量控制

首先,TS2机器人允许在视觉控制系统上快速装载/卸载原始晶圆。

cancel-white

表面制绒

史陶比尔TX2-140/160机器人传送装有原始晶圆的晶盒,进行表面制绒。

cancel-white

扩散制结

TX2机器人将一批晶圆从晶盒转移到石墨舟上,以进行硼或磷的扩散。

cancel-white

批量处理的电池装载/卸载

处理用于PECVD和LPCVD工艺的批量电池,史陶比尔TX2六轴机器人是一个理想的解决方案。它们快速移动,同时确保高精度和平稳操作,因而深得电池制造商的广泛认可。

cancel-white

在线工艺的电池装载/卸载

无论是用于经典的制绒/湿式清洗台,还是最新的HJT电池PECVD/PVD产品,史陶比尔TS2机器人可以应对所有在线工艺对灵活和高速装载/卸载的任何要求。

cancel-white

电池的分筛和包装

成品太阳能电池需要进行测试和分类。使用高速TS2机器人,可最大化减少搬运任务的延迟,实现最低破损率。

工业机器人用户要求

精准

提供最低的破损率和最少的设备停机时间。

平滑轨迹

电池得到妥善平稳的搬运。

效率

高吞吐量对于太阳能电池制造商来说至关重要。

长期可靠性

机器人多年运行能始终保持最佳性能。

运动轨迹小

利用狭小空间来获得大吞吐量。

连接性

机器人并非独自作业,而是和跟踪设备、成像设备等外围设备相连接。

专用产品