ALPHA 500 SINGLELOOP 地毯织机

ALPHA 500 SINGLELOOP地毯织机特别适合生产圈绒和平织地毯,例如用于居室、商用或运输行业的块毯或满铺地毯。由于该地毯织机运行稳定性好,生产率比起绒杆织机高三倍而出类拔萃。

    优势

    其基本设置特点是减少了双剑杆之间的空隙,以及配备了一个特殊的抽纬装置,借助于此,圈绒形成所需的辅助纬纱在织造工序中就被抽出。这一特性的优势在于,织造厂可以生产最精细的圈绒 (2mm),因此地毯重量极轻。

    应用
    • 圈绒
    • 圈绒结构
    • 毯背图案和毯面图案相反
    • 仿剑麻地毯
    • 以及更多
    主要特性

    ALPHA 500 SINGLELOOP地毯织机

    工作原理

    双剑杆系统,在剑头交接纬纱,直接驱动技术

    控制

    1台集中式控制器

    绒纱织口形成

    电子提花机LX2493,合并使用两台提花机时,绒经数最多增加到16896针

    底组织织口形成

    旋转式多臂机S2688型

    维护保养集中式、液冷系统

    史陶比尔还为您提供...