LXL PRO提花机 – 可靠节能的织造解决方案

史陶比尔LXL PRO电子提花机是在各类喷气、剑杆和喷水织机上织造平织物、毛圈织物和产业用布的理想选择。该款机型在几乎所有的织造应用中都得到优秀的成果,包括室内装饰布、挂毯、丝绸织物、服装面料、汽车座椅布和产业用纺织品。

史陶比尔提花机和史陶比尔通丝装造完美结合,可以精确地安装到织机上以实现最佳设置。

优势

优化的LXL PRO提花机具有高负载,高速度,通常被用于产业用纺织品,例如织造安全气囊OPW(一次性织造成型)。

该机器几项节能创新设计:

  • 创新NOEMI电子概念,确保完美的数据传输和实现完美选针
  • MX PRO组件采用低摩擦设计,确保实现可靠选针
  • 最新一代电子电源

 

特点 / 型号

LXL PRO

应用范围

各种类型的织机(剑杆、喷气和喷水织机)

可织造的织物类型

各类单层织物,毛圈织物和产业用布

机器规格

8192 / 10240 / 12288 / 14336针

驱动系统和梭口开口

  • 复动式,全开梭口提花机
  • 同心轴系统,由共轭凸轮控制
  • 梭口形状精确调节

选针

史陶比尔MX PRO组件,带QUICK LINK通丝快速连接器

电子控制

独立式史陶比尔TC8控制箱,与织机同步

主要特性

史陶比尔还为您提供…