用于织造字边的电子提花机UNIVALETTE

为了帮助我们的客户为织物增值和防止假冒,史陶比尔提供先进的电子提花机UNIVALETTE,可在织边和织物上织造商标和花纹,应用非常广泛。

采用史陶比尔作动器(JACTUATOR),UNIVALETTE提花机分别单独控制每根经纱。其模块化结构使得机器具高适配性,因而可以根据客户需求来设置机器。该款机器完美地满足在织边上织造商标的复杂织物的需求,特别是机器可以安装在综框后面,尤其是在喷气织机上。

优势
  • 每根经纱由它自己的作动器单独控制
  • 经纱高度的调节非常精确
  • 模块式设计
  • 使用简便灵活
  • 取消了机械传动
  • 大大地减少了振动
特点 / 型号

UNIVALETTE

应用范围

剑杆、片梭、喷气和有梭织机

可织造的织物

在织边和各类单层织物、毛圈织物和产业织物上织造商标和标志

规格

每机头96 个作动器

通丝运动

由史陶比尔的作动器(JACTUATOR)进行单根经纱控制

驱动系统

提花机有自身的驱动装置,与织机无机械连接,电子式同步

电子控制

独立式史陶比尔JC7U 控制箱,与织机同步

主要特性

史陶比尔还为您提供…