反应敏捷的优质面料加工能力

维·弗拉士有限公司(V. FRAAS GmbH)是一家成立于1880年的家族式全球面料生产商。公司主要业务为围巾等时尚配饰。公司在全球拥有600名员工,年产约1200万条围巾,其中包括高档品牌Cashmink。

充满挑战性的季节性业务

围巾行业的主要挑战在于这是一项季节性业务。为了确保运营获利,维·弗拉士有限公司需要可靠精确、运转高速的机器,实现高峰月份的大批量连续织造——这些机器还必须灵活多变,容易操作,快速适应样式更改需求,从而在非高峰月份生产出多样化织造产品系列。

客户受益

  • 织前准备工作高度灵活
  • 优质经轴防止织造过程中纱线断裂
  • 快速样式更改
  • 提高织造整体效率

反应敏捷的优质快速样式更改解决方案

为了在织造过程本身实现高生产率,自二十世纪八十年代以来,维·弗拉士有限公司一直采用史陶比尔梭口机械,如电子旋转式多臂机及提花机。在织造之前的步骤中,或织前准备中,必须准备经纱。这些经纱必须在正确的时间按照正确的数量及规定质量中做好准备,以确保连续生产。为了优化耗时的经纱准备工作流程,维·弗拉士有限公司最近投资购入了一款全新的SAFIR S60自动穿经机。本机能够识别纱线类型和颜色,可以在一个机器周期内将经纱重复特定地分布到综丝、停经片和钢筘中。凭借对自动化过程的持续监控,本机可以实现无差错穿经及非常高的穿经率。本机采用独特的纱线分离系统,可实现完美的经纱准备,从而提供顶尖质量结果。最终产品是一个完全穿入了织造综丝和最多两个纱层组成的经轴,作为一个紧凑单元准备运送到织机位置或储存区域。无论是哪一种情况,完全穿入了织造综丝的经轴允许经轴的快速更换并立即重启织机。

与史陶比尔一样,维·弗拉士有限公司也是一家反应敏捷的家族式企业,业务遍布全球,始终在不断革新,凭借最尖端的生产解决方案及高档产品为全球范围的高要求客户提供最佳服务。

客户怎么说?

“为了实现高效敏捷生产,维·弗拉士有限公司决定投资购入一款新的SAFIR S60自动穿经机。本机采用独特的纱线分离系统,可实现完美的经纱准备,确保最终产品的品质。”

维·弗拉士有限公司董事亚历山大·施密特(Alexander Schmidt)

此类应用的产品解决方案