Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN
South AfricaEN | FR

TEST LEAD XM...-41...

Highly flexible, with insulation in PVC or silicone with in-line Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve on both ends.

Order No.

Type

Rated voltage/current

Lead

 

66.9013-*

XMF-414

1000 V, CAT III / 19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.9014-*

XMS-414

1000 V, CAT III / 19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

66.9303-*

XMF-418

1000 V, CAT III / 32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

66.9304-*

XMS-418

1000 V, CAT III / 32 A

SIL    2.5 mm²

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.