CONNECTEURS UNIPOLAIRES INDUSTRIELS

Connecteurs MULTILAM

Les connecteurs MULTILAM Stäubli sont usinés en laiton avant d’être dorés ou nickelés.
Un contact à lamelles est monté flottant dans une gorge. Elle est découpée dans une tôle rigide en alliage de cuivre dur, laminée et formée de manière à bomber les lamelles vers l’extérieur.
Stäubli a développé la technologie MULTILAM pour offrir le meilleur compromis technique entre robustesse mécanique et hautes propriétés électriques. Le ressort des lamelles fournit une pression constante à l’état connecté tout en offrant une force d’insertion réduite. Une capacité de transport de courant élevée, ainsi qu’une résistance minimale de contact et un faible auto-échauffement garantissent un contact sûr et fiable.

Avantages
  • Connecteur compact, fiable et économique pour l’intégration OEM
  • Plusieurs tailles disponibles en fonction du courant nominal (Ø de 2 mm à 4 mm)
  • Nombreuses possibilités de terminaisons de câble (filetage, sertissage, soudure)
  • Versions personnalisées sur demande
Applications
  • Construction de machines et intégrateurs
  • Technologie médicale
  • Industrie automobile
  • Technologie de mesure
  • Enseignement et formation
  • Technologie d’éclairage
  • Recherche et laboratoire
Principales caractéristiques
  • Capacité de transport de courant élevée
  • Résistance minimale de contact
  • Faible auto-échauffement
  • Extrêmement robuste et résistant à l’écrasement
  • Haute résistance aux vibrations
Design / Versions
  • MULTILAM version « droite » : conception classique éprouvée de Stäubli, offrant d’excellentes propriétés électriques et mécaniques
  • MULTILAM version « torsadée » : optimisée pour les connecteurs avec faible résistance de contact 
  • Version nickelée ou dorée pour une résistance de contact réduite
Accessories
  • Isolation en plastique, rondelle et écrous
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODÈLEMULTILAM « DROITE »

 

 

 

 MULTILAM
« TORSADÉE »

Diamètre nominal

Ø 2 mm

Ø 2.5 mm

Ø 2.8 mm

Ø 3 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Courant nominal max.

25 A

25 A

25 A

30 A

50 A

50 A

Résistance de contact, version dorée

 

0.4 mΩ

0.5 mΩ

0.5 mΩ

0.5 mΩ

0.3 mΩ

0.2 mΩ

Résistance de contact, version nickelée

 

2 mΩ

0.8 mΩ

0.4 mΩ

Température limite supérieure

150°C

150°C

150°C

150°C

150°C

150°C