Accessoires de pinces coupantes et cisailles

Description technique

  • Inserts de découpe pour plastique, forme en L
  • Inserts de découpe pour plastique, forme en Z
  • Inserts de découpe pour plastique, forme coudée
  • Inserts de découpe pour plastique, coupe latérale
  • Inserts de découpe pour plastique et métal, forme droite
  • Inserts de découpe pour plastique, pinces coupantes

Accessoires de pinces coupantes

Convient pourAdapté pourForme de pinces coupantesForce de coupe max. (mm)
Pinces coupantesPlastiquePinces2 - 12
PlastiqueDroites/droites ultralongues2 - 15
PlastiqueCoudées2 - 18
PlastiqueForme en L5 - 10
PlastiqueCoupe latérale8x1/15x2
PlastiqueForme en Z5 - 10
MétalDroite0,5 - 5,5
MétalCoudées0,5 - 5,5
Pinces coupantes fixesPlastiquePinces1,5 - 3,5
PlastiqueDroite1 - 5
PlastiqueForme en Z2 - 5
MétalDroite1 - 1,6

Accessoires de cisailles

Inserts de découpe pour cisailles à double effet.

Ouverture de coupe max. (mm)Longueur de coupe efficace (mm)Force de coupe max . (mm)Poids (g)
Fil de cuivreFil d'acier
31710,5116
5281,81,284

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute