Raccords de sécurité break-away pour applications maritimes

Généralement placés entre deux tuyaux, les raccords break-away marine de Stäubli se caractérisent par une grande résistance aux forces latérales et sont donc parfaitement adaptés aux applications maritimes et offshore.
Ce système de sécurité autorise le passage du fluide et arrête automatiquement l’écoulement en cas de traction excessive ; réduisant ainsi le risque de déversement dans l’environnement.
Le mécanisme de sécurité, caractérisé par des vis de rupture se déclenchant uniquement en fonction de la force axiale, offre une sécurité optimale aux opérateurs et aux installations dans des environnements par nature imprévisibles.

*en fonction du modèle et des conditions d’utilisation