Solution compacte pour une utilisation entre deux conduites flexibles

Les raccords de sécurité break-away MBS ont été développés pour des applications nécessitant une installation entre deux conduites flexibles, comme dans les environnements marins par exemple. La conception innovante de ces raccords se caractérise par une grande résistance aux forces latérales susceptibles d’affecter le raccord, lorsque les flexibles sont soumis à la houle par exemple.

Grâce à la technologie de vis de rupture, le MBS déconnecte le circuit dès qu’une charge de traction définie est atteinte. Chaque demi-raccord est équipé d’un clapet anti-retour permettant de fermer le circuit de façon étanche lors de la déconnexion ; empêchant ainsi que le fluide ne se déverse dans l’environnement.

APPLICATIONS

  • Processus de chargement au moyen de conduites flexibles
  • Stations de chargement
  • Processus de remplissage
  • Installations de réservoirs mobiles
  • Transfert de fluides navire/navire
  • Transfert de fluides navire/plate-forme
  • Transfert de fluides navire/rive
  • Avitaillement, ravitaillement en combustible
  • Chargement / déchargement des navires-citernes
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 
    • MBS20-DN25 pour tuyaux de DN 50 (1’’)
    • MBS35-DN50 pour tuyaux de DN 50 (2’’)
    • MBS60-DN80 pour tuyaux de DN 80 (3’’)
    • MBS75-DN100 pour tuyaux de DN 100 (4’’)
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 25 (636 PSI)

La plupart des types de fluides (liquides et gaz).

Principalement en acier inoxydable.

*en fonction du modèle et des conditions d’utilisation

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Reset filter