Raccord rapide pneumatique à passage libre RTD pour l’industrie ferroviaire

Les raccords rapides RTD respectent toutes les exigences des applications d'air comprimé dans des conditions de service difficiles, telles que fortes vibrations, accélérations-décélérations fréquentes ou très basses températures.

Ils se caractérisent principalement par des éléments d’étanchéité et de verrouillage protégés, des matériaux durables de grande qualité et un verrouillage semi-automatique avec une bague ergonomique facilitant la manipulation. Le long nez de guidage de l’about dans le raccord garantit la qualité de la connexion et une étanchéité constante même sous l’effet du régime vibratoire des circuits pneumatiques.

 

APPLICATIONS

Liaisons pneumatiques caisse-bogie et intercaisse pour trains régionaux et trains à grande vitesse, notamment dans les endroits difficiles d’accès

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques
  • Diamètre nominal DN (mm) : 11 et 19
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Air comprimé

  • Pièces principales en acier inoxydable
  • Raccords équipés d’une protection en élastomère

Solutions complètes de raccordement avec flexibles métalliques (conformes à la norme EN45545) disponibles sur demande

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres