POWER COBOTS

Gamme de POWER cobots TX2touch

Les cobots TX2touch sont conçus pour une collaboration Homme-Robot sûre tout en maintenant une productivité élevée. Basé sur le robot industriel TX2, il offre un fonctionnement sécurisé grâce à sa technologie avancée de peau sensible, à son temps de réaction rapide et à ses fonctions de sécurité modulaires intégrées. Le TX2touch est le seul cobot avec le niveau de sécurité SIL3 / PLe. Il est très productif en raison des performances, de la connectivité et de la fiabilité héritées des robots TX2 et de son contrôleur CS9.