Offre pharmaceutique

Précision, fiabilité, nettoyabilité

pharmaceutique

Des robots industriels dédiés pour chaque zone pharmaceutique

Nos clients et les principaux leaders pharmaceutiques font confiance à nos solutions. Forts de cette reconnaissance, nos ingénieurs ont ainsi entrepris d’adapter notre fameuse gamme de robots dédiés à l’environnement pharmaceutique

accessPharma

  • Nettoyable avec IPA
  • Conçu pour l’inspection et l’emballage secondaire

Stericlean

  • Aseptique
  • Conçu pour les RABs et lyophilisateur
     

Stericlean+

  • Hautement aseptique
  • Conçu pour l’isolateur

Ces 30 années d’expérience sur le marché pharmaceutique ont permis le développement de robots Stericlean et Cleanroom 4 et 6 axes, la gamme la plus large du marché, pour répondre aux multiples contraintes du marché pharmaceutique. La robotique est devenue de plus en plus populaire en raison de sa flexibilité et des tendances à la médecine personnalisée et à la production en petites séries.

Notre offre pharmaceutique comprend la gamme Stericlean pour les environnements aseptiques et la gamme Stericlean+, toutes deux adaptées aux exigences toujours croissantes du secteur pharmaceutique en fournissant des solutions validées qui répondent aux normes d’hygiène et de propreté les plus élevées.

Le robot dans l’industrie est défini en fonction de la charge utile, de la portée et de la vitesse. Dans l’industrie pharmaceutique, un quatrième facteur est également pris en compte avec l’environnement et le processus de nettoyage de l’équipement. Stäubli offre une solution flexible dans ces différents domaines. 

Zones de production pharmaceutique

La production pharmaceutique est divisée en plusieurs zones qui nécessitent des spécifications différentes en termes de processus de nettoyage et d’émission de particules. Stäubli définit 4 niveaux d’exigence, de l’isolateur le plus restrictif de la catégorie A soumis à un H₂O₂ agressif, à la zone logistique, en passant par le niveau intermédiaire d’inspection, les RABs, les emballages secondaires où l’équipement est ponctuellement nettoyé avec des lingettes alcoolisées

Isolateur - Grade A (ISO 5)

  • Ligne de remplissage/finition contrôlée de médicaments hautement puissants et toxiques.
  • Normes d'hygiène les plus élevées en matière de conception, de matériaux et de composants
  • Nettoyage VHP régulier
Robots hautement aseptiques pour isolateur. Grade A/B (ISO 5)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Remplissage des flacons par un TX2-40 Stericlean+ dans l'isolateur

cancel-white

Le TX2-60 Stericlean+ place les flacons remplis sur les plateaux

RABS, lyophilisateurs et autoclaves - Grade A/B (ISO 5)

  • Processus auxiliaire autour de l'isolateur.
  • Conception hygiénique requise.
  • Nécessite parfois des taux de concentration VHP plus faibles, du H₂O₂ liquide nettoyant les tissus ou une stérilisation et une décontamination par alcool aux propriétés différentes.
Robots hautement aseptiques pour RABS et lyophilisateur. Grade A/B (ISO 5)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Chargement de conteneurs vides dans l'solateur. Le TX2-160 Stericlean manipule le plateau/boîte Akylux. Le TX2-40 pousse le produit dans la ligne de remplissage.

cancel-white

Déchargement du conteneur rempli depuis l'isolateur vers l'emballage secondaire, les autoclaves ou le lyophilisateur.

Emballage secondaire - Grade C (ISO 6/7)

  • Contrôle et emballage individuel
  • Design facile à nettoyer
  • Désinfection ponctuelle à l'alcool (IPA)
Robots pour l’inspection et l’emballage secondaire. Grade C/D (ISO 7)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Palettisation avec le robot TX2-90.

cancel-white

Chargement des TUBs par le robot TX2-60.

Emballage final - Grade D/E & CNC (ISO 8)

  • Conditionnement, encartonnage et palettisation
  • Robot "Look Pharma" (Robot Blanc)
  • Moins d'exigences de nettoyage
Emballage final. Grade D/E (ISO 8)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Le robot TX2-60 place les seringues remplies dans un blister.

cancel-white

Palettisation avec le robot TX2-160 et le chariot élévateur AGV déplace la palette vers la zone logistique.

Stericlean+

Une gamme unique de robots hygiéniques pour les procédés pharmaceutiques aseptiques

Pour rester en phase avec les nouvelles exigences, Stäubli s’est associé à SKAN, le leader mondial de la fabrication de systèmes d’isolateurs, spécialisé dans les environnements pharmaceutiques et aseptiques.

« Grâce à notre service SKANalytik, nous fournissons à nos clients un support analytique pour répondre à leurs questions et préoccupations concernant le traitement aseptique » Gregor Hommes, responsable de la recherche et du développement commercial stratégique chez SKAN.

Le Stericlean+ sera facilement intégré dans l’automatisation pharmaceutique, grâce à toute sa documentation qui soutiendra l’industrie pharmaceutique pour la qualification de l’ensemble de la machine. Stäubli propose une gamme complète de robots validés, y compris le dossier de documentation qui sera nécessaire pour assurer la compatibilité, la sécurité et la cohérence et faciliter l’acceptation finale de l’ensemble de la machine.

Aligné sur la nouvelle réglementation

Matériel conforme à la FDA

Conception hygiénique améliorée

Performances de nettoyage supérieures

Les processus de décontamination sont essentiels dans le secteur pharmaceutique, en particulier dans un environnement d’isolateur. La collaboration entre Stäubli et SKAN a abouti au développement de nouvelles fonctionnalités pour la gamme Stericlean+ qui garantissent que les robots sont adaptés aux conditions de fabrication aseptiques.

Les tests ont entraîné deux avantages majeurs. Pour Stäubli, de plus grands progrès dans la conception de la R&D, et pour les clients, une plus grande transparence sur les performances des robots.

Pharmaceutique et santé

En savoir plus sur nos applications pharmaceutiques

Spécifications techniques

À venir...

Gamme de robots Stericlean

Robots 6 axes
Modèle

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Degrés de liberté666666
Charge admissible (kg)
24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Rayon d'action (mm)
515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Répétabilité (mm)±0,02±0,02 / ±0,03

±0,03 / ±0,035 /  ±0,04

±0,05

±0,05

±0,045 / ±0,055

Standard salle blanche :

ISO 14644-1
FS 209F

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4
Classe 10

 

Classe 5
Classe 100

GMP

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe de protection

(*poignet)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67

IP65

(*IP67)

Modes de fixation
Possibilité de montage à 360°
Plancher ou plafondSol / Plafond*
Contrôleur StäubliCS9CS9 HP

*Nous consulter

Robots SCARA
Modèle

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Degrés de liberté 4444
Charge admissible (kg)
8.48.48.48.4
Rayon d'action (mm)
460620800 1000
Répétabilité (mm)±0,01±0,01±0,015±0,02
Course en Z (mm)200 ou 400 (option)200 ou 400 (option)200 ou 400  (option)200 ou 400 (option)
Classe de protectionIP65 IP65 IP65 IP65 
Modes de fixation
Plancher ou plafond
Contrôleur StäubliCS9

Gamme de robots Stericlean+

Robots 6 axes
Modèle

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90

Degrés de liberté666
Charge admissible (kg)
24.5 / 3.7
14 
Rayon d'action (mm)
515670 / 920

1000 

Répétabilité (mm)±0,02±0,02 / ±0,03

±0,03

Standard salle blanche :

ISO 14644-1

FS 209F

 

Classe 5

Classe 100

 

Classe 5

Classe 100

 

Classe 5

Classe 100

GMP

Classe A

Classe A

Classe A

Classe de protectionIP65IP65IP65
Modes de fixation
Possibilité de montage à 360°
Contrôleur StäubliCS9

Options disponibles

Harnais Stericlean H₂O₂

Boîtier hygiénique

Brochures

Reset filter