Robots Stericlean+ pour les processus pharmaceutiques hautement aseptiques

Stericlean+ incarne la propreté dans les environnements critiques, conçu pour éradiquer un large éventail de menaces microbiennes dans les processus d’isolateur et de remplissage/finition. Sa configuration hygiénique optimale garantit un fonctionnement précis et robuste, facile à nettoyer et à décontaminer. Chaque système est accompagné d’un ensemble complet de validation et de documentation, respectant les normes de stérilité les plus élevées.

Conception hygiénique

  • Revêtement conforme à la FDA pour l’ensemble du bras
  • Compatible VHP
  • Capots hygiéniques avec joints statiques conformes à la FDA - USP Grade VI
  • Huile NSF H1
  • ISO 5 - Classe A

Étanchéité et nettoyabilité améliorées

  • Étanchéité dynamique des joints conforme à la FDA sur tous les axes - USP Grade VI
  • Indice de protection IP65

Conception intelligente

  • Bras robotisé 6 axes encapsulé grâce aux réducteurs à arbre creux permettant le passage des câbles à l'intérieur
  • Connexion verticale pour l’intégration par la base
  • Méthodes de fixation : possibilité de montage à 360°
  • Réducteur intelligent JCS breveté
  • Fonctionnalités de sécurité SIL3 / PL e uniques et modulaires

Pack de documentation et validation relatif à la propreté, à la nettoyabilité et à la décontamination

  • Valeur D
  • Résistance microbiologique
  • H2OEssai de désorption / absorption
  • Test de nettoyabilité avec riboflavine
  • Rugosité
  • Résistance chimique à 13 agents de nettoyage

Des robots validés pour l’environnement pharmaceutique

Pour rester en phase avec les nouvelles exigences, Stäubli s’est associé à SKAN, le leader mondial de la fabrication de systèmes d’isolateurs, spécialisé dans les environnements pharmaceutiques et aseptiques.

« Grâce à notre service SKANalytix, nous fournissons à nos clients un support analytique pour répondre à leurs questions et préoccupations concernant le traitement aseptique » Gregor Hommes, responsable de la recherche et du développement commercial stratégique chez SKAN.

Le Stericlean+ sera facilement intégré dans l’automatisation pharmaceutique, grâce à toute sa documentation qui soutiendra l’industrie pharmaceutique pour la qualification de l’ensemble de la machine. Stäubli propose une gamme complète de robots validés, y compris le dossier de documentation qui sera nécessaire pour assurer la compatibilité, la sécurité et la cohérence et faciliter l’acceptation finale de l’ensemble de la machine.

Les processus de décontamination sont essentiels dans le secteur pharmaceutique, en particulier dans un environnement d’isolateur. La collaboration entre Stäubli et SKAN a permis de développer de nouvelles fonctionnalités pour l’emballage Stericlean+ qui garantissent que les robots sont adaptés aux conditions de fabrication aseptiques.

Les tests ont eu deux avantages majeurs. Pour Stäubli, une plus grande progression dans la conception de la R&D, et pour les clients, une plus grande transparence sur les performances des robots.

Contactez nos spécialistes ou obtenez plus d’informations techniques

Caractéristiques techniques

Robots 6 axes Stericlean+
Modèle

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90

Degrés de liberté666
Charge admissible (kg)24.5 / 3.7
14 
Rayon d'action (mm)515670 / 920

1000 

Répétabilité (mm)±0.02±0.02

±0.02

Nettoyabilité H202 35%, H202 50%, alcool isopropylique (IPA), éther diéthénylique, éthanol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, ammoniac, cyclohexane, formol, hypochlorite de sodium, acide peracétique

Standard salle blanche :

ISO 14644-1

FS 209F

 

Classe 5

Classe 100

 

Classe 5

Classe 100

 

Classe 5

Classe 100

GMP

Classe A

Classe A

Classe A

Classe de protectionIP65IP65IP65
Modes de fixation
Possibilité de montage à 360°
Contrôleur StäubliCS9

Options disponibles

Harnais Stericlean H₂O₂

Produits connexes