Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Netto-Null-Bergbau

Ladelösungen für die Bergbauindustrie

Um den Übergang zu emissionsfreien Bergbauarbeiten zu beschleunigen, werden effektive Ladelösungen für die Bergbauindustrie benötigt. Die Anforderungen an Bergwerke und ihre Fahrzeuge sind außergewöhnlich hoch: Hohe Leistung muss zuverlässig und in kürzester Zeit übertragen werden, um große Batterien schnell aufzuladen und die teure Ausrüstung jederzeit in Bewegung zu halten. Die Ladelösungen müssen robust, flexibel und sicher sein und die höchstmöglichen Leistungen bieten.

Stäubli steht seit Jahren im Austausch mit führenden Bergbauunternehmen und hat das QCC-System kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen der Bergbauindustrie gerecht zu werden. Unsere MULTILAM-Technologie sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung und garantiert eine gleichmäßige, schnelle Aufladung. Die Zuverlässigkeit und die hohe Anzahl an Steckzyklen unserer Ladesteckverbinder garantieren eine lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen. Dies gewährleistet praktisch keine Wartung und reduziert die Kosten für unsere Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus (TCO) erheblich.

Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen. Wir teilen gerne unser Fachwissen.

Highlights

Wichtige Überlegungen zur Elektrifizierung von Bergbaubetrieben

Eine Ladelösung, die in der Lage ist, die Bergbauindustrie bei ihrem Streben nach Netto-Null-Betrieb zu unterstützen und den rauen Umgebungsbedingungen im Bergbau standzuhalten, muss anspruchsvolle Anforderungen erfüllen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Überlegungen und erfahren, wie Stäubli die Herausforderungen mit dem automatisierten Schnellladesystem QCC-5000 angeht.

Große und schwere Bergbaufahrzeuge benötigen eine hohe Ladeleistung, um ihre Batterien mit hoher Kapazität aufzuladen. Stäubli kennt diese Anforderungen und hat viel in die Entwicklung einer Lösung investiert, die den Bedürfnissen der Bergbauindustrie gerecht wird.

Das QCC-5000-System liefert eine in seiner Klasse führende Ladeleistung von 7,5 MW, die in einem robusten, zuverlässigen und einfach zu automatisierenden Paket verpackt ist. Bei einer höheren Ladeleistung geht es vor allem um die richtige Wärmeableitung. Durch den starken Fokus auf gekühlte Kabel und die Durchführung umfangreicher Testsitzungen konnten Ströme von bis zu 4250 A Dauerstrom und 5000 A Spitzenstrom erreicht werden.

Aufgrund der Beschaffenheit des Ladesystems muss nur der Ladestift gekühlt werden, während die Steckdose im Fahrzeug ungekühlt bleibt.  

Um die Interoperabilität innerhalb der Bergbauflotte zu erreichen, ist eine Ladelösung, die einem internationalen Standard entspricht, von entscheidender Bedeutung. Stäubli setzt sich für die Einhaltung dieser Standards ein, und das Schnellladesteckersystem (QCC-5000) für den Bergbau entspricht der Norm SAE J3105/3. Dieser offene Standard, der die Gestaltung von Ladestiften und -buchsen umfasst, ebnet verschiedenen Anbietern den Weg, kompatible Lösungen anzubieten.

Das auf SAE J3105/3 basierende QCC-System gibt es zwar schon seit Jahren und es hat sich in vielen anspruchsvollen Umgebungen bewährt. Stäubli hat umfangreiche Weiterentwicklungen an dem System vorgenommen, um es an den ständig wachsenden Ladeleistungsbedarf der Bergbauindustrie anzupassen.

Insgesamt ist das QCC-5000-System gemäß den folgenden Standards konzipiert: SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1

Erfahren Sie mehr über SAE J3105/3

Eines der wichtigsten Merkmale, die das QCC-5000 auszeichnen, ist die Kombination aus Ladeleistung, Sicherheit und Automatisierungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines automatischen Anschlussgeräts wird die Betriebssicherheit in Bergwerken erhöht und die Fahrer müssen nicht mehr aus ihrem Fahrzeug aussteigen, um den Ladevorgang zu starten. Je nach Anwendung, Fahrzeugtyp und allgemeinen Kundenanforderungen bietet das QCC-5000-System eine Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten:

  • Standard-Führungssystem von Stäubli
  • An einem Roboterarm montiert
  • Vollständig maßgeschneiderte Lösungen.

Darüber hinaus ist das System vollständig kompatibel mit dem bereits vorhandenen, bewährten QCC-1500.

Gemäß Stäublis Vision, die Arbeit einfacher und sicherer zu machen, wurde der automatische Ladestecker QCC-5000 unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsmaßnahmen entwickelt. Der gesamte Stecker ist in ungestecktem Zustand nach IP56 geschützt, wobei die Ladekontakte erst am Ende des Verbindungsvorgangs freigelegt werden, wenn Stift und Buchse vollständig verbunden sind. Aktuelle manuelle Systeme verfügen über ungeschützte Kontakte, wodurch sie in anspruchsvollen Bergbauanwendungen anfälliger für Ausfälle sind und die Belegschaft gleichzeitig höheren Risiken ausgesetzt ist.

Das Stäubli-System ermöglicht es Fahrzeugen, sich automatisch mit einem Ladegerät zu verbinden, ohne dass der Fahrer die Kabine verlassen muss, was schnellste Verbindungszeiten ermöglicht und verhindert, dass der Bediener in die Nähe des Hochstroms kommen muss.

QCC-5000 bietet verschiedene Möglichkeiten zur Integration und Automatisierung, wobei zusätzliche Gehäuse und Sicherheitsvorkehrungen die Betriebssicherheit dieses automatischen Verbindungssystems weiter erhöhen können.

Als Ladelösung, bei der Robustheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen, wurde der Schnellladestecker QCC speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Dies macht QCC zu einer bevorzugten Ladelösung in vielen Branchen, wie z. B. in der Hafenindustrie, in der sich unser System seit mehr als 6 Jahren bewährt hat und als Marktführer etabliert konnte.

Der QCC-5000 zeichnet sich durch eine robuste Bauweise und höchsten Schutz seiner kritischen Komponenten aus. Um unterbrechungsfreie Ladezyklen zu gewährleisten, halten Dichtungen und Berührungsschutz die Kontakte trotz der rauen Umgebung frei von Wasser und Staub.

Technische Daten

 

QCC

Spannung

DC 1500 V (gemäß IEC)

Strom

bis zu 4250 A Dauerstrom (bei ordnungsgemäßer Kühlung)

bis zu 5000 A Spitzenstrom

Anzahl der Pole

Leistungskontakte, PE, 5-6 Signalkontakte

Sicherheitsmerkmale

Kontaktschutz IP2X

Schutzklasse IP55

Kontaktfolge

Konformitätsstandards

SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1


Erfolgreiche Projekte in anderen Branchen und weitere Ressourcen

PSA Singapur vertraut auf Stäubli QCC

PSA Singapur, der zweitgrößte Hafen der Welt, setzt Stäublis automatischen Schnellladestecker ein, um seine Flotte von AGVs für den Containertransport zuverlässig aufzuladen.

QCC hilft Kopenhagen, Klimaziele zu erreichen

Kopenhagen betreibt eine neue Flotte von elektrischen Hafenfähren. Ermöglicht wurde dies durch die Schutzfunktionen von QCC, die den Betrieb in der salzigen und nassen Hafenumgebung ermöglichen.

Ladelösungen für verschiedene Anwendungen.

Stäublis Schnellladelösungen sind für höchste Zuverlässigkeit auch unter härtesten Bedingungen bekannt und werden in vielen verschiedenen Sektoren eingesetzt, um Elektrofahrzeuge schnell und sicher aufzuladen.

Sehen Sie, wie das QCC-System funktioniert