Zuverlässige Ladelösungen mit hoher Leistung.

E-MOBILITY SCHNELLLADELÖSUNGEN

Stäublis Ladesteckverbinder für höchste Ansprüche

Um die Verkehrswende zu beschleunigen, werden für E-Mobility effektive Ladelösungen benötigt. Gerade bei Nutzfahrzeugen, mobilen Arbeitsmaschinen, im Schienenverkehr oder sogar im maritimen Bereich sind die Anforderungen besonders hoch. Hohe Leistungen müssen hier zuverlässig und in kürzester Zeit übertragen werden. Hinzu kommen oft extreme Umgebungsbedingungen sowie die Herausforderung, die Betriebsabläufe stabil zu halten. Hierfür braucht es Ladelösungen, die extrem leistungsfähig und gleichzeitig robust, flexibel und sicher sind. Überall und zu jeder Zeit.

Stäubli hat leistungsstarke Ladelösungen im Megeawatt-Bereich entwickelt, die diese Anforderungen optimal erfüllen. Unsere patentierte MULTILAM-Technologie sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung und garantiert ein gleichmäßiges, schnelles Aufladen. Die Zuverlässigkeit und die hohe Anzahl an Steckzyklen unserer Ladesteckverbinder garantieren auch bei widrigsten Umweltbedingungen eine lange Lebensdauer. Dies gewährleistet praktisch keine Wartung und reduziert die Kosten für unsere Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus (TCO) erheblich.

Lassen Sie uns über Ihre Anforderungen sprechen. Wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Seite.

ZUVERLÄSSIG

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

HOHE SICHERHEIT

Jedes Einsatzgebiet hat eigene Anforderungen.

Wir haben die idealen Lösungen.

Ob zu Lande, im Wasser oder auf der Schiene: Unsere Ladesteckverbinder bieten Ihnen Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit, auf die Sie bauen können – sogar unter extremen Bedingungen.

Megawatt Charging System (MCS)

Das Megawatt Charging System (MCS) ist nach den Vorgaben der CharIN Task Force konzipiert. Es ermöglicht ein schnelles und benutzerfreundliches Laden, sodass Fahrer ihre elektrischen Schwerlastfahrzeuge manuell aufladen können, ohne dass unterstützende Maschinen oder Roboter erforderlich sind.

QCC

Die automatische Schnellladelösung QCC wurde entwickelt, um in kürzester Zeit höchste Leistung zu übertragen und ein schnelles Aufladen von Fahrzeugen wie AGV für die Hafenlogistik, Minenfahrzeuge, LKW, Boote, Fähren, Busse usw. zu gewährleisten.



Das könnte Sie auch interessieren

Success story

PSA Singapur als weltweit größter Containerumschlagplatz setzt beim vollautomatischen Terminalbetrieb auf die Schnellladelösung QCC von Stäubli.

On-Board

Die Steckverbinder für Elektro- und Hybridfahrzeuge stehen für hohe Performance bei geringem Bauraum, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Batteriepacks

Gemeinsam finden wir individuelle Lösungen für alle Arten von Batterien: stationär im Fahrzeug, für Batteriewechsel-systeme oder auf dem Prüfstand.

Finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anforderungen

Filter zurücksetzen